Matching Products
Matching Products NEW
Tools
2
Accessories
15
Carcase/prize
4
Artikelnummer: 09 66 318 6501
D SUB SV FE IDC 25 AU2 with M3 nut
D SUB SV FE IDC 25 AU2 with M3 nut

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Connector
IDC-klem aansluitng
Nominale stroom: ‌2 A
Vrouwelijk
Grootte: D-Sub 3
Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel (PBTP), Schaal: plaatstaal
Zwart
Contacten: 25
Dwarsdoorsnede geleider: 0.09 ... 0.13 mm²
Koperlegering
Edelmetaal over Ni
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Artikelnummer: 09 66 318 6501
D SUB SV FE IDC 25 AU2 with M3 nut
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
2
Accessories
15
Carcase/prize
4
Productdetails
标识
  • 类别 Connectors
  • 系列 D-Sub
  • 标识 Standaard
  • 原件 连接器
  • 插针端子介绍
    Gestempeld
    Recht
版本
  • 接线方式 IDC-klem aansluitng
  • 公母类型 Vrouwelijk
  • 尺寸 D-Sub 3
  • 连接方式
    PCB naar kabel
    Kabel-naar-kabel
  • 针数 25
  • 锁定类型 Bevestigingsflens met draad M3
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0,09 ... 0,13 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 28 ... AWG 26
  • 额定电流 ‌ 2 A
  • 放电距离 ≥ 0,7 mm
  • 爬电距离 ≥ 0,7 mm
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 拧紧力矩 ≤0,6 Nm Vrouwelijk schroefslot
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 83 N
  • 拔出力
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • 性能等级
    2
    vlgs. CECC 75301-802
  • 插拔次数 ≥ 250
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • Hot plugging Nee
材料特性
  • 材料(插芯)
    Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel (PBTP)
    Schaal: plaatstaal
  • 颜色(插芯) Zwart
  • 材料(插针) Koperlegering
  • 表面(插针) Edelmetaal over Ni
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS 豁免 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV 状态 conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Niet ingesloten
  • REACH 附件 XIV 物质 Niet ingesloten
  • REACH SVHC 物质 Ja
  • REACH SVHC 物质 Lood
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质 Ja
  • 加州 65 号提案物质 Lood
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 21.73 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140083486
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven
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
Compare