登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
2
Accessories
15
Hoods/Housings
4
没有可用数据
eShop
...
Seri
D-Sub
09 66 318 7502
型号: 09 66 318 7502
D SUB SV FE IDC 25 AU3 with 4-40 nut
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 2 A
母头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 25
导体截面积: 0.09 ... 0.13 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 66 318 7502
D SUB SV FE IDC 25 AU3 with 4-40 nut
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
Accessories
15
Hoods/Housings
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Connectors
Seri
D-Sub
Tanımlama
Standard
Eleman
Connector
Kontak açıklaması
Stamped
Straight
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
IDC insulation displacement termination
Soket tipi
Female
Boyut
D-Sub 3
Bağlantı türü
PCB to cable
Cable to cable
Kontak sayısı
25
Kilitleme tipi
Fixing flange with thread 4-40 UNC
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
0.09 ... 0.13 mm²
İletken kesiti (AWG)
AWG 28 ... AWG 26
Nominal akım
2 A
Açıklık mesafesi
≥ 0.7 mm
Creepage mesafesi
≥ 0.7 mm
Yalıtım direnci
>10
10
Ω
Kontak direnci
≤ 10 mΩ
Sıkma torku
≤0.6 Nm Female screw lock
Sıcaklık sınırlaması
-55 ... +125 °C
Yerleştirme kuvveti
≤ 83 N
Geri çekilme kuvveti
≥ 7.8 N
≤ 56 N
Performans seviyesi
3
Eşleşme döngüsü
≥ 50
Test gerilimi U
r.m.s.
1 kV
Hot plugging
No
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
Shell: Plated steel
Renk (parça)
Black
Malzeme (kontaklar)
Copper alloy
Yüzey (kontaklar)
Noble metal over Ni
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS muafiyetleri
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV durumu
compliant with exemption
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
Not contained
REACH ANNEX XIV maddeleri
Not contained
REACH SVHC maddeleri
Yes
REACH SVHC maddeleri
Lead
ECHA SCIP numarası
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Önerme 65 madde
Yes
California Önerme 65 madde
Lead
Specifications and approvals
Özellikler
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
100
Net ağırlık
14.25 g
Menşei ülkesi
China
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140083523
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found