配套产品
配套产品
Combinables
4
Accessories
9
型号: 09 68 363 7812
DSUB ANGLED US MALE
DSUB ANGLED US MALE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
U.S. Footprint
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌6.5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 25 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 68 363 7812
DSUB ANGLED US MALE
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Accessories
9
产品详情
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série D-Sub
  • Identification Standard
  • Elément Connecteur
  • Spécification U.S. Footprint
  • Description du contact
    Estampé
    coudé
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement par soudage à la vague
  • Genre Mâle
  • Taille D-Sub 3
  • Type de connexion Carte mère à carte fille
  • Nombre de contacts 25
  • davantage de contacts Avec contact de terre
  • Longueur du raccordement 3,2 mm
  • Fixation pour circuit imprimé Avec harpons de masse
  • Type de verrouillage Bride de fixation filetée 4-40 UNC
Données techniques
  • Distance entre rangées 2,84 mm
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2,77 mm
  • Intensité nominale ‌ 6,5 A
  • Distance d'isolement ≥ 1 mm
  • Ligne de fuite ≥ 1 mm
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Résistance de contact ≤ 10 mΩ
  • Couple de serrage ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Force d'insertion ≤ 83 N
  • Force d'arrachement
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • Classe de performance 3
  • Cycles de connexion ≥ 50
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Épaisseur du circuit imprimé ≥1,6 mm
  • Hauteur d'assemblage ‌ 6.3 mm
  • Hot plugging
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert)
    热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
    外壳:镀钢
  • Couleur (d'insert) 黑色
  • Matériau (contacts) 铜合金
  • Surface (contacts) 镍表面镀贵金属
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exemptions RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • État ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII 不包含
  • Substances REACH ANNEXE XIV 不包含
  • Substances REACH SVHC
  • Substances REACH SVHC
  • Numéro ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Proposition Californie 65 substances
  • Proposition Californie 65 substances
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 50
  • Poids net 12,62 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140095847
  • eCl@ss 27440214 Coupleur D-Sub
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较