登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
4
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Кабельные соединители и кабельные сборки
...
Гибридные соединители
Данные и питание/сигнал
09 67 015 2208 101
型号: 09 67 015 2208 101
D-Sub 15P Fe black coding 208 1.6-2.0mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
编码件
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 2
母头
编码组合: 8
黑色
注释
比较
型号: 09 67 015 2208 101
D-Sub 15P Fe black coding 208 1.6-2.0mm
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
Название
Категория
Аксессуары
Серия
D-Sub
Тип аксессуара
Кодирующий штырь
Описание аксессуаров
для панелей толщиной 1,6–2 мм
Кодирующая комбинация
8
Версия
Тип
Розетка
Размер
D-Sub 2
Свойства материала
Материал
Нержавеющая сталь
Полибутилентерефталат (PBT)
Цвет (аксессуары)
Черный
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния
Не содержится
Коммерческие данные
Размер упаковки
20
Страна изготовления
Китай
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140230965
eCl@ss
27.440.203,00
ETIM
EC002311
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found