电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 015 2202 103
型号: 09 67 015 2202 103
D-Sub 15P Fe red coding 202 1.6-2.0mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
编码件
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 2
母头
编码组合: 2
红色
注释
比较
型号: 09 67 015 2202 103
D-Sub 15P Fe red coding 202 1.6-2.0mm
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
Accesorios
系列
D-Sub
附件种类
Elemento de codificación
附件介绍
para grosor del panel 1.6 ... 2 mm
编码组合
2
版本
公母类型
Hembra
尺寸
D-Sub 2
材料特性
材料
Acero inoxidable
Tereftalato de polibutileno (PBT)
颜色(附件)
Rojo
RoHS
conforme
ELV 状态
conforme
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
No incluido
REACH 附件 XIV 物质
No incluido
REACH SVHC 物质
No incluido
加州 65 号提案物质
No incluido
商业数据
包装尺寸
20
原产国
China
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140230026
eCl@ss
27.440.203,00
ETIM
EC002311
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found