登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
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
Connectivity apparaat
Kabelconnectoren en kabelmodules
...
Hybride connectoren
Data en voeding/signaal
09 67 037 0494
型号: 09 67 037 0494
D-Sub 37P metpl hood 1str-ent kn M2.6 l
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 4
带长锁扣螺钉 螺纹M2.6
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 037 0494
D-Sub 37P metpl hood 1str-ent kn M2.6 l
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
上売/底座
Serie
D-Sub
Type kap/behuizing
底座外壳
Beschrijving van kap/behuizing
盖子可用螺丝固定
Versie
Grootte
D-Sub 4
Afscherming
屏蔽
Versie
顶出线
Aantal kabelinvoeren
1
Kabelingang
1x
Vastzetten van kabel
电缆紧固夹
Vergrendelingstype
带长锁扣螺钉 螺纹M2.6
2 onderdelen
有
Scheidbaar
有
Technische eigenschappen
Aanhaalkoppel
0.25 Nm 电缆夹螺钉
0.25 Nm 螺钉保护罩
0.4 Nm 锁止螺钉
Omgevingstemperatuur
-20 ... +90 °C
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP30
Kabeldiameter
3.5 ... 11 mm
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
热塑性塑料
Oppervlak (kap/behuizing)
镀金属
Lengte
39.7 mm
Breedte
70 mm
Hoogte
15.2 mm
RoHS
符合豁免标准
RoHS-uitzonderingen
6(a) / 6(a)-I:
铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV-status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
不包含
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
不包含
REACH SVHC Stoffen
有
REACH SVHC Stoffen
铅
ECHA SCIP-nummer
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
California Proposition 65 stoffen
有
California Proposition 65 stoffen
铅
Commerciële data
Verpakkingsmaat
50
Nettogewicht
24,86 g
Land van herkomst
China
Europees douanetariefnummer
85389099
GTIN
5713140222175
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found