电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 009 2212 104
型号: 09 67 009 2212 104
D-Sub 9P Fe green coding 212 1.6-2.0mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
编码件
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 1
母头
编码组合: 12
绿色
注释
比较
型号: 09 67 009 2212 104
D-Sub 9P Fe green coding 212 1.6-2.0mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Accesorios
Serie
D-Sub
Tipo de accesorio
Elemento de codificación
Descripción del accesorio
para grosor del panel 1,6 ... 2 mm
Combinación de codificación
12
Versión
Tipo
Hembra
Tamaño
D-Sub 1
Propiedades del material
Diámetro
Acero inoxidable
Tereftalato de polibutileno (PBT)
Color (accesorios)
Verde
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
20
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140231597
eCl@ss
27.440.203,00
ETIM
EC002311
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found