电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 009 2201 103
型号: 09 67 009 2201 103
D-Sub 9P Fe red coding 201 1.6-2.0mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
编码件
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 1
母头
编码组合: 1
红色
注释
比较
型号: 09 67 009 2201 103
D-Sub 9P Fe red coding 201 1.6-2.0mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Tillbehör
Serie
D-Sub
Tillbehörstyp
Kodningselement
Tillbehörsbeskrivning
till paneltjocklek 1,6 ... 2 mm
Kodningskombination
1
Version
Kön
Hona
Storlek
D-Sub 1
Materialprestanda
Material
Rostfritt stål
Polybutylentereftalat (PBT)
Färg (tillbehör)
Röd
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Kommersiella data
Förpackningsmått
20
Nettovikt
1,055 g
Ursprungsland
Kina
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140229822
eCl@ss
27.440.203,00
ETIM
EC002311
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found