配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
4
型号: 09 67 009 2209 103
D-Sub 9P Fe red coding 209 1.6-2.0mm
D-Sub 9P Fe red coding 209 1.6-2.0mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
编码件
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 1
母头
编码组合: 9
红色
注释
比较
型号: 09 67 009 2209 103
D-Sub 9P Fe red coding 209 1.6-2.0mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
4
产品详情
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Serie D-Sub
  • Type accessoire Coderingselement
  • Beschrijving van het accessoire voor paneeldikte 1,6 ... 2 mm
  • Coderingscombinatie 9
Versie
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Grootte D-Sub 1
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal
    Roestvrij staal
    Polybutyleentereftalaat (PBT)
  • Kleur (accessoires) Rood
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 20
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140231108
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421