配套产品
配套产品
型号: 09 67 002 9173
D-Sub_ACC_FSL_M3_LB_SW
D-Sub_ACC_FSL_M3_LB_SW

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
锁扣
面板外部安装, 母螺钉锁扣, 螺纹M3
尺寸: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3
不锈钢
注释
比较
型号: 09 67 002 9173
D-Sub_ACC_FSL_M3_LB_SW
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 D-Sub
  • 附件种类 锁扣
  • 附件介绍
    面板外部安装
    母螺钉锁扣
    螺纹M3
版本
  • 尺寸
    D-Sub 1
    D-Sub 2
    D-Sub 3
  • 详细资料 每个外壳各订购2件。
技术参数
  • 拧紧力矩 <0.5 Nm
材料特性
  • 材料(附件) 不锈钢
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸
    1
    20
  • 净重 1.341 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 73181575
  • GTIN 5713140470149
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较