配套产品
配套产品
型号: 09 67 002 9171
D-Sub_ACC_LB_M3
D-Sub_ACC_LB_M3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
锁扣
面板外部安装, 螺纹M3
尺寸: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3
不锈钢
注释
比较
型号: 09 67 002 9171
D-Sub_ACC_LB_M3
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Seri D-Sub
  • Aksesuar tipi Kilitleme cıvatası
  • Aksesuarın açıklaması
    önden montaj için
    M3 diş
Sürüm
  • Boyut
    D-Sub 1
    D-Sub 2
    D-Sub 3
  • Ayrıntılar Bir yarım parça muhafaza için 2 parça sipariş edin.
Teknik özellikler
  • Sıkma torku <0,5 Nm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (aksesuarlar) Paslanmaz Çelik
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 20
  • Net ağırlık 0,384 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 73181552
  • GTIN 5713140470125
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较