登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
81
插芯
44
没有可用数据
eShop
...
Řada
D-Sub
09 67 015 0200 160
型号: 09 67 015 0200 160
D-Sub_CCH_S2_PP_PL_FC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
可锁定盖子
尺寸: D-Sub 2
PushPull
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 015 0200 160
D-Sub_CCH_S2_PP_PL_FC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
81
插芯
44
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Kryty
Řada
D-Sub
Typ krytu
Dvojdílný kryt
Popis krytu
Uzavíratelné víčko
Verze
Velikost
D-Sub 2
Verze
Přívod shora / ze strany
Kabelový vstup
3x
Upevnění kabelu
Kabelová příchytka
Způsob zajišťování
PushPull
2 díly
Ano
Dělitelné
Ano
Podrobnosti
Pro získání většího množství místa v krytu je možné použít externí kabelovou svorku InduCom nebo kombinaci krimpovací příruby a dutinky.
Obsah balení
2× zaslepovací deska
Vnitřní kabelová příchytka se šrouby
Technické vlastnosti
Utahovací moment
0,35 Nm Šroub kabelové příchytky
Okolní teplota
-55 ... +125 °C
Spojovací cykly
≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP30
Průměr kabelu
3,3 ... 14 mm Dodržujte pokyny k montáži!
Odolnost proti vibracím
Kategorie 1B podle IEC 61373
Odolnost proti rázům
Kategorie 1B podle IEC 61373
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Termoplast
Barva (kryt)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Číslo ECHA SCIP
a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Obchodní údaje
Velikost balení
10
Hmotnost netto
33,5 g
Země původu
Čína
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140469969
eCl@ss
27.440.213,00
UNSPSC 24.0
39121416
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found