配套产品
配套产品
アクセサリ
1
型号: 09 67 015 0344 280
D-Sub Hood 15 poles top entry metal 100
D-Sub Hood 15 poles top entry metal 100

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 2
带短锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
型号: 09 67 015 0344 280
D-Sub Hood 15 poles top entry metal 100
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
アクセサリ
1
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Sorozat D-Sub
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Shell housing
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása Cover can be screwed on
Verzió
  • Méret D-Sub 2
  • Verzió Top entry
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x
  • Kábelrögzítés
    Cable clamp
    Tension relief ≤ 6.5 mm
  • Rögzítés típusa With short locking screws Thread 4-40 UNC
  • 2 rész Yes
  • Leválasztható Yes
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték
    ‌0.4 Nm 锁止螺钉
    ‌0.4 Nm 螺钉保护罩
    ‌0.4 Nm 电缆夹螺钉
  • Környezeti hőmérséklet -35 ... +100 °C
  • Kábel átmérője 3 ... 12.5 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) 金属
  • Hossz 41 mm
  • Szélesség 40.3 mm
  • Magasság 15.4 mm
  • RoHS 符合
  • ELV státusz 符合
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok 不包含
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok 不包含
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 62.2 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140221482
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较