Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 67 009 0335 280
D-Sub Hood 9 poles side entry metal 100
D-Sub Hood 9 poles side entry metal 100

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Házburkolat
A védősapka felcsavarozható
Méret: D-Sub 1
Rövid rögzítőcsavarokkal M3 menet
Oldalsó bevezetés
1x
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Fém
Védettségi fokozat: IP30
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 67 009 0335 280
D-Sub Hood 9 poles side entry metal 100
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
标识
  • 类别 上売/底座
  • 系列 D-Sub
  • 上壳/底座类型 底座外壳
  • 上壳/底座介绍 盖子可用螺丝固定
版本
  • 尺寸 D-Sub 1
  • 版本 边出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x
  • 电缆固定
    电缆紧固夹
    防折套管 ≤ 6.5 mm
  • 锁定类型 带短锁扣螺钉 螺纹M3
  • 2 个组件
  • 可分离
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌0.4 Nm 锁止螺钉
    ‌0.4 Nm 螺钉保护罩
    ‌0.4 Nm 电缆夹螺钉
  • 环境温度 -35 ... +100 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP30
  • 电缆直径 3 ... 9.5 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 金属
  • 长度 39.5 mm
  • 宽度 31.8 mm
  • 高度 15.4 mm
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 49.7 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140221857
  • eCl@ss 27440213 D-Sub 防护罩
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás