登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 009 0344 280
型号: 09 67 009 0344 280
D-Sub Hood 9 poles top entry metal 100
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 1
带短锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
型号: 09 67 009 0344 280
D-Sub Hood 9 poles top entry metal 100
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Custodie
Serie
D-Sub
Tipo di custodia
Custodia
Descrizione delle custodie
Il coperchio può essere avvitato
Versione
Taglia
D-Sub 1
Versione
Uscita diritta
Numero di ingressi per cavi
1
Uscita cavo metrica
1x
Fissaggio cavo
Pressacavo
Tensione dei cavi ≤ 6,5 mm
Tipi di aggancio
Con viti di aggancio corte. Filettatura 4-40 UNC
2 parti
Si
Separabile
Si
Dettagli tecnici
Coppia di serraggio
0,4 Nm Aggancio a vite
0,4 Nm vite coperchio
0,4 Nm Vite pressacavo
Temperatura ambiente
-35 ... +100 °C
Diametro del cavo
3 ... 9,5 mm
Proprietà del materiale
Materiale (custodie)
Metallo
Lunghezza
39,5 mm
Larghezza
31,8 mm
Altezza
15,4 mm
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Non incluso
Specifiche ed approvazioni
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
100
Peso netto
47,62 g
Paese di origine
Germania
Codice doganale europeo
85389099
GTIN
5713140221475
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found