配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
4
型号: 09 69 300 9163
D-Sub M 17W2 ANG MA 20A UNC NM30 BL
D-Sub M 17W2 ANG MA 20A UNC NM30 BL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT), 外壳:钢、镀锡
绿色
插针: 17
铜合金
镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 69 300 9163
D-Sub M 17W2 ANG MA 20A UNC NM30 BL
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
饰品
4
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 식별 Mixed
  • 요소 커넥터
  • 접점 설명
    역전식
    앵글형
버전
  • 터미네이션 방법 웨이브 솔더링 터미네이션
  • 젠더 수형
  • 규격 D-Sub 3
  • 컨택트핀 개수 17
  • 신호 접점 개수 15
  • 전원 접점 개수 2
  • PCB 고정
    프레임 적용
    보드 잠금장치 적용
  • 잠금 유형 스레드 포함 고정용 플랜지 4-40 UNC
기술적 특성
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2.54 mm
  • 플랜지 높이 7.3 mm
  • 정격 전류 ‌ 5 A
  • 정격 전류 (전력) 20 A
  • 절연 저항 >105 Ω
  • 접점 저항, 시그널 영역 ≤ 10 mΩ
  • 접점 저항, 전력 영역 ≤ 1 mΩ
  • 조임 토크 ≤0.6 Nm 암형 나사 잠금장치
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 성능 레벨
    NM 30 (S4)
    1
  • 체결 주기 > 500
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 두께 ‌1.6 mm
  • Hot plugging No
자재 특성
  • 재료 (인서트)
    열가소성 수지, 유리섬유 충전 (PBT)
    쉘: 강철, 주석 도금
  • 컬러 (인서트) 녹색
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점)
    금도금 체결 측면
    Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
  • 레이어 두께 ≥ 0.76 µm
  • 레이어 두께 ≥ 30 µinch
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제
    6(a) / 6(a)-I: 가공 목적으로 강(steel)에서 또는 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 아연도금강(galvanised steel)에서 합금 요소로 사용된 납 / 가공 목적으로 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 강에서 , 최대 0.2% 중량비로 납이 혼합된 일괄 용융 아연도금강 컴포넌트에 합금 요소로 사용된 납
    6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
상세명세 및 승인
  • 사양
    DIN 41652-1
    CECC 75301-802
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 25
  • 총 중량 22.92 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140100145
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469