PCB 连接器
板对线连接器
...
混合连接器
电源和信号
09 69 300 9354
型号: 09 69 300 9354
D-Sub M 17W2 STR MA 20A UNC NM30 BL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT), 外壳:钢、镀锡
绿色
插针: 17
铜合金
镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 69 300 9354
D-Sub M 17W2 STR MA 20A UNC NM30 BL
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
Connectors
系列
D-Sub
标识
Mixed
原件
连接器
插针端子介绍
车削
直式
版本
接线方式
aansluiting met golfsoldering
公母类型
Mannelijk
尺寸
D-Sub 3
针数
17
信号针数
15
电源针数
2
PCB 固定
Met plaatvergrendelingen
锁定类型
Bevestigingsflens met draad 4-40 UNC
技术参数
针间距(接线端)
2,84 mm
法兰高度
7,5 mm
额定电流
5 A
额定电流(电源)
20 A
绝缘阻抗
>10
5
Ω
接触电阻,信号区
≤ 10 mΩ
接触电阻,功率部分
≤ 1 mΩ
拧紧力矩
≤0,6 Nm Vrouwelijk schroefslot
极限温度
-55 ... +125 °C
性能等级
NM 30 (S4)
1
插拔次数
> 500
测试电压U
r.m.s.
1 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度
1,6 mm
Hot plugging
Nee
材料特性
材料(插芯)
Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel (PBT)
Schaal: staal, vertind
颜色(插芯)
Groen
材料(插针)
Koperlegering
表面(插针)
Verguld Contact zijde
Sn op Ni aansluitzijde
层厚度
≥ 0,76 µm
层厚度
≥ 30 µinch
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
conform met uitzondering
RoHS 豁免
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV 状态
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Niet ingesloten
REACH 附件 XIV 物质
Niet ingesloten
REACH SVHC 物质
Ja
REACH SVHC 物质
Lood
ECHA SCIP 编号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质
Ja
加州 65 号提案物质
Lood
Nikkel
规格和认证
规格
DIN 41652-1
CECC 75301-802
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
商业数据
包装尺寸
25
净重
15 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140217171
eCl@ss
27440214 D-Sub 耦合器
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found