PCB 连接器
板对线连接器
...
混合连接器
电源和信号
09 69 300 9075
型号: 09 69 300 9075
D-Sub M 5W5 STR MA 20A UNC NM30 BL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT), 外壳:钢、镀锡
绿色
插针: 5
铜合金
镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 69 300 9075
D-Sub M 5W5 STR MA 20A UNC NM30 BL
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
Konektory
系列
D-Sub
标识
Mixed
原件
Konektor
插针端子介绍
Soustružený
Přímé provedení
版本
接线方式
Připojování vlnovým pájením
公母类型
Male
尺寸
D-Sub 3
针数
5
信号针数
0
电源针数
5
PCB 固定
S aretačními klipsy
锁定类型
Upevňovací příruba se závitem 4-40 UNC
技术参数
法兰高度
7,5 mm
额定电流(电源)
20 A
绝缘阻抗
>10
5
Ω
接触电阻,功率部分
≤ 1 mΩ
拧紧力矩
≤0,6 Nm Šroubovací čep
极限温度
-55 ... +125 °C
性能等级
NM 30 (S4)
1
插拔次数
> 500
测试电压U
r.m.s.
1 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度
1,6 mm
Hot plugging
Ne
材料特性
材料(插芯)
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PBT)
Kryt: pocínovaná ocel
颜色(插芯)
Zelená
材料(插针)
Slitina mědi
表面(插针)
Pozlacený Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
层厚度
≥ 0,76 µm
层厚度
≥ 30 µinch
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
RoHS 豁免
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV 状态
V souladu s předpisy (s výjimkou)
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Neobsahuje
REACH 附件 XIV 物质
Neobsahuje
REACH SVHC 物质
Ano
REACH SVHC 物质
Olovo
ECHA SCIP 编号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质
Ano
加州 65 号提案物质
Olovo
Nikl
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
DIN 41652-1
CECC 75301-802
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
商业数据
包装尺寸
50
净重
21,08 g
原产国
Německo
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140099890
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found