Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
2,54 mm
Înălţime flanşă
7,3 mm
Curent nominal
5 A
Curent nominal (putere)
20 A
Rezistenţă izolaţie
>105 Ω
Rezistenţă de contact, zonă de semnal
≤ 10 mΩ
Rezistenţă de contact, zonă de putere
≤ 1 mΩ
Moment de strângere
≤0,6 Nm Blocare cu şurub de tip mamă
Temperatura de limitare
-55 ... +125 °C
Nivel de performanţă
NM 30 (S4)
1
Cicluri de cuplare
> 500
Tensiune de test Ur.m.s.
1 kV
Grup izolaţie
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grosime PCB
1,6 mm
Hot plugging
Nu
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Răşină termoplastică armată cu fibră de sticlă (PBT)
Carcasă: oţel, placat cu staniu
Culoare (inserţie)
Verde
Material (contacte)
Aliaj de cupru
Suprafaţă (contacte)
Placată cu aur Partea de cuplare
Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Grosime strat
≥ 0,76 µm
Grosime strat
≥ 30 µinch
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compatibil cu excepţie
Excepţii RoHS
6(a) / 6(a)-I: Plumbul ca element de aliere în oțelul pentru prelucrări mecanice și în oțelul galvanizat cu conținut de plumb de până la 0,35 % din greutate / Plumbul ca element de aliere în oțelul pentru prelucrări mecanice cu conținut de plumb de până la 0,35 % din greutate și în componentele de oțel galvanizat în șarjă prin cufundare la cald care au un conținut de plumb de până la 0,2 % din greutate
6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
stare ELV
compatibil cu excepţie
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Da
Substanţe REACH SVHC
Plumb
Număr ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Plumb
Nichel
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)