Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
1
Parça numarası: 09 93 200 5576
D-Sub M AWG 22-26 HMC contact Cat.7 mod.
D-Sub M AWG 22-26 HMC contact Cat.7 mod.

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Krimp kontağı
Erkek
HMC altın kaplı
İletken kesiti: 0.13 ... 0.33 mm²
AWG 26 ... AWG 22
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 93 200 5576
D-Sub M AWG 22-26 HMC contact Cat.7 mod.
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
1
Ürün detayları
Tanımlama
  • Kategori Kontaklar
  • Seri D-Sub
  • Kontak tipi Krimp kontağı
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Erkek
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 0,13 ... 0,33 mm²
  • İletken kesiti (AWG) AWG 26 ... AWG 22
  • İletim özellikleri Cat. 7A
  • Kontak direnci ≤ 10 mΩ
  • Eşleşme döngüsü ≥ 10.000
Malzeme özellikleri
  • Yüzey (kontaklar) HMC altın kaplı
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Kurşun
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 100
  • Net ağırlık 0,248 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140229211
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın