配套产品
配套产品
型号: 09 67 001 9977
D Sub Male Screw lock M3 nut full metal
D Sub Male Screw lock M3 nut full metal

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
滚花螺钉
全金属件, 螺纹M3
注释
比较
型号: 09 67 001 9977
D Sub Male Screw lock M3 nut full metal
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe D-Sub
  • Zubehörtyp Rändelschraube
  • Zubehörbeschreibung
    Rändelkopf und Schaft aus Metall
    Gewinde M3
Ausführung
  • Hinweise Je Gehäuse 2 Stück bestellen.
Materialeigenschaften
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 2 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 73181558
  • GTIN 5713140087828
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 05
HARTING Geräteanschlusstechnik
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较