配套产品
配套产品
型号: 33 66 212 0200 194
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PVC,L=2m
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PVC,L=2m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素, 阻燃
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 66 212 0200 194
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PVC,L=2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    连接器1
    连接器2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ D-Sub
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    D-Sub
    オス ストレート型
  • コネクタ 2
    D-Sub
    メス ストレート型
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明
    1:1 配線
    ハロゲンフリー
    遅燃性
バージョン
  • ケーブル長さ 2 m
  • 芯数 9
  • 芯線構造 AWG 26/7
  • シールド シールド付き
  • コンタクト数 9
  • ロックタイプ PushPull
技術的特性
  • 定格電圧 300 V
  • 使用温度範囲
    -40 ... +80 °C 固定
    -10 ... +80 °C 変動
  • ケーブル径 6 mm
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) グレー
仕様および認証
  • 仕様 RoHS 2011/65/EU
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 欧州関税番号 85444290
  • eCl@ss 27,060,390.00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较