配套产品
配套产品 新
型号: 09 67 002 9102
D Sub_cable clamp screws for hood
D Sub_cable clamp screws for hood

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺钉
用于电缆紧固夹
尺寸: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3, D-Sub 4
注释
比较
型号: 09 67 002 9102
D Sub_cable clamp screws for hood
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 D-Sub
  • 附件种类 螺钉
  • 附件介绍 用于电缆紧固夹
版本
  • 尺寸
    D-Sub 1
    D-Sub 2
    D-Sub 3
    D-Sub 4
材料特性
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 有
  • REACH SVHC 物质 铅
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 加州 65 号提案物质 铅
商业数据
  • 包装尺寸 200
  • 净重 0.491 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 73181558
  • GTIN 5713140088535
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较