登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de cable y cableados
...
Conectores híbridos
Datos y potencia/señal
09 67 025 0354 280
型号: 09 67 025 0354 280
D-Sub hood 25 poles top entry metal
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 3
带短锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
2x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
型号: 09 67 025 0354 280
D-Sub hood 25 poles top entry metal
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Carcasas/bases
Serie
D-Sub
Tipo de carcasa/base
Base
Descripción de carcasa/base
La tapa se puede atornillar
Versión
Tamaño
D-Sub 3
Versión
Entrada superior
número de entradas de cable
2
Entrada de cable
2x
Fijación de cable
Conector glándula
Descarga de tracción ≤ 8 mm
Tipo de bloqueo
Con tornillos de bloqueo cortos Rosca 4-40 UNC
2 partes
Sí
Separable
Sí
Características técnicas
Par de apriete
0,4 Nm Tornillo de bloqueo
0,4 Nm Tornillo de tapa
0,4 Nm Tornillo de abrazadera para cable
Temperatura ambiente
-35 ... +100 °C
Diámetro de cable
3 ... 12,5 mm
Propiedades del material
Material (carcasa/base)
金属
Longitud
55,5 mm
Anchura
54 mm
Altura
15,4 mm
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
不包含
Sustancias de la Proposición California 65
不包含
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
500
Peso neto
91,5 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140221505
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found