Lengő/rögzített oldai ház leírása
A védősapka felcsavarozható
Verzió
Méret
D-Sub 1
Verzió
Oldalsó bevezetés
A kábelek száma
1
Kábelbevezetés
1x
Kábelrögzítés
Kábelbilincs
Törésgátló ≤ 6,5 mm
Rögzítés típusa
Rövid rögzítőcsavarokkal Menet UNC 4-40
2 rész
Igen
Leválasztható
Igen
Műszaki jellemzők
Meghúzási nyomaték
0,4 Nm rögzítőcsavar
0,4 Nm fedélszorító csavar
0,4 Nm Csavaros kábelbilincs
Környezeti hőmérséklet
-35 ... +100 °C
Kábel átmérője
3 ... 9,5 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Fém
Hossz
39,5 mm
Szélesség
31,8 mm
Magasság
15,4 mm
RoHS
konform, kivétellel
RoHS kivételek
6. a) / 6. a) I.: Ólom a megmunkálásra szánt acél ötvözőelemeként, illetve galvanizált acélban, legfeljebb 0,35 tömegszázalék ólomtartalomig / Ólom a megmunkálásra szánt acél ötvözőelemeként, legfeljebb 0,35 tömegszázalék ólomtartalomig, illetve a szakaszosan tűzihorganyzott acélban, legfeljebb 0,2 tömegszázalék ólomtartalomig
6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
ELV státusz
konform, kivétellel
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Igen
REACH SVHC anyagok
Ólom
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Ólom
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)