配套产品
配套产品 新
Accessories
1
型号: 09 67 050 0338
D Sub side entry metal hood50 pole_cable
D Sub side entry metal hood50 pole_cable

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 5
六角螺丝 螺纹 4-40 UNC
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
型号: 09 67 050 0338
D Sub side entry metal hood50 pole_cable
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Accessories
1
产品详情
Identificación
  • Categoría 上売/底座
  • Serie D-Sub
  • Tipo de capota/base 底座外壳
  • Descripción de capota/base 盖子可用螺丝固定
版本
  • 尺寸 D-Sub 5
  • 版本 边出线
  • Número de entradas de cable 1
  • 出线孔 1x
  • Fijación de cable
    电缆紧固夹
    防折套管 ≤ 9.7 mm
  • 锁定类型 六角螺丝 螺纹 4-40 UNC
  • 2 个组件 有
  • 可分离 有
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌0.4 Nm 锁止螺钉
    ‌0.4 Nm 螺钉保护罩
    ‌0.4 Nm 电缆夹螺钉
  • 环境温度 -55 ... +125 °C
  • 电缆直径 3 ... 15 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 金属
  • 长度 50.5 mm
  • 宽度 67.8 mm
  • 高度 18.2 mm
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 有
  • REACH SVHC 物质 铅
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 加州 65 号提案物质
    铅
    镍
规格和认证
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 113.4 g
  • País de origen 罗马尼亚
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140093294
  • eCl@ss 27440213 D-Sub 防护罩
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较