配套产品
配套产品 新
アクセサリ
3
型号: 09 67 050 0322
D Sub top entry metal hood 50 poles with
D Sub top entry metal hood 50 poles with

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 5
带预安装的螺纹插芯 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
型号: 09 67 050 0322
D Sub top entry metal hood 50 poles with
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
饰品
3
产品详情
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • 製品シリーズ D-Sub
  • フード/ハウジングのタイプ シェルハウジング
  • フード/ハウジングの説明 カバーはネジ止め可能
バージョン
  • サイズ D-Sub 5
  • バージョン トップエントリー
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x
  • ケーブル固定具
    ケーブルクランプ
    テンションリリーフ ≤ 9.7 mm
  • ロックタイプ 取付け済みねじ込みインサート付き 4-40 UNCネジ
  • 2個の部品 はい
  • 分離可能 はい
技術的特性
  • 締付けトルク
    ‌0.4 Nm カバーネジ
    ‌0.4 Nm ケーブルクランプネジ
  • 周囲温度 -35 ... +100 °C
  • ケーブル径 3 ... 15 mm
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) メタル
  • 長さ 48 mm
  • 幅 67.8 mm
  • 高さ 18.2 mm
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 鉛
  • ECHA SCIP番号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    鉛
    ニッケル
仕様および認証
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 50
  • 正味重量 110.86 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140093225
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较