Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 97 00 000 3954
D-sub_ACC_FSL_M4x0,5_LB_LB_SW_0,8-3,0mm
D-sub_ACC_FSL_M4x0,5_LB_LB_SW_0,8-3,0mm

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Locking bolt
for panel feed through, M4
Size: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3
Stainless steel
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 97 00 000 3954
D-sub_ACC_FSL_M4x0,5_LB_LB_SW_0,8-3,0mm
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria D-Sub
  • Typy akcesoriów Rygiel blokujący
  • Opis akcesoriów M4
Wersja
  • Rozmiar
    D-Sub 1
    D-Sub 2
    D-Sub 3
  • Szczegóły Należy zamawiać 2 sztuki dla jednej obudowy gniazda.
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający <1,2 Nm
Właściwości materiału
  • Materiał (akcesoria) Stal nierdzewna
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 20
  • Waga netto 0,1 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare