配套产品
配套产品
Tools
1
Device side / Panel feed through
1
型号: 20 82 601 1020
DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 2.0m
DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 2.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 20 82 601 1020
DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 2.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
Device side / Panel feed through
1
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada
    RJ45
    preLink®
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1 RJ45
  • Konektor 2 preLink®
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 2 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 26/7
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 6 Třída E do 250 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
  • Mezní teplota
    -35 ... +70 °C Bez pohybu
    -5 ... +50 °C v pohybu
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • Barva (kabel) Žlutá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 89,784 g
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140268852
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较