Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
设备端 / 面板馈通
1
部品番号: 20 82 601 1040
DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 4.0m
DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 4.0m

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ケーブルアセンブリ
両端組立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 4 m
ノート
Compare
部品番号: 20 82 601 1040
DB RJ45 - preLink 4x2xAWG26/7 Cat6A 4.0m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Tools
1
设备端 / 面板馈通
1
製品詳細
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列
    RJ45
    preLink®
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 RJ45
  • 连接器2 preLink®
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 4 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2x AWG 26/7
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6 クラスE、最大250 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
  • 极限温度
    -35 ... +70 °C 固定
    -5 ... +50 °C 変動
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (ポリウレタン)
  • 颜色(电缆)
  • RoHS 適合
  • ELV 状态 適合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 含まず
  • REACH 附件 XIV 物质 含まず
  • REACH SVHC 物质 含まず
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 171.2 g
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140268876
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare