登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
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
8
Accessories
2
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
PCB-connectoren
...
Printplaat-naar-printplaat connectoren
Moederbord naar dochterkaart-aansluiting
09 04 732 6831
型号: 09 04 732 6831
Federl. D 32pol. Einl鰐 4,5 AFS 2,Cod.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 32
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式, 侧编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
型号: 09 04 732 6831
Federl. D 32pol. Einl鰐 4,5 AFS 2,Cod.
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
DIN 41612
Identificatie
Type D
Element
Vrouwelijke connector
Beschrijving van het contact
Recht
Versie
Aansluitmethode
aansluiting met golfsoldering
Verbindingstype
Moederbord naar dochterkaart
Mezzanine
Aantal contacten
32
Contactconfiguratie
Rijen a en c, posities 2, 4, ... , 30, 32
Afsluitingslengte
4,5 mm
Codering
Codering van gaten
Codering met verlies van contacten
Zijkantcodering
PCB-bevestiging
Met bevestigingsflens
Technische eigenschappen
Contactrijen
2
Contactpitch (aansluitzijde)
5,08 mm
Contactpitch (aansluitzijde)
5,08 mm
Nominale stroom
6 A
Nominale stroom
Nominale stroom gemeten bij 20 °C, zie verminderingscurve voor details
Tussenruimteafstand
≥ 3 mm
Kruipweg
≥ 3 mm
Isolatieweerstand
>10
12
Ω
Contactweerstand
≤ 15 mΩ
Beperkt de temperatuur
-55 ... +125 °C
Insteekkracht
≤ 40 N
Uittrekkracht
≤ 40 N
Prestatieniveau
2
vlgs. IEC 60603-2
steekcycli
≥ 400
Testspanning U
r.m.s.
1,55 kV
Isolatiegroep
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Nee
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
Kleur (insteekstuk)
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Edelmetaal over Ni Contact zijde
Sn op Ni aansluitzijde
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
符合
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
不包含
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
不包含
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R26
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Spoorwegclassificatie
F4/I3 按照NFF 16-101/102
Commerciële data
Verpakkingsmaat
20
Nettogewicht
13,765 g
Land van herkomst
Tsjechië
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140008731
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
下载
Connectors DIN 41 612