配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
1
型号: 09 04 232 2821
DIN-Power D032FW-20,0C1-1
DIN-Power D032FW-20,0C1-1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
绕接接线方式
额定电流: ‌6 A
插针: 32
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 04 232 2821
DIN-Power D032FW-20,0C1-1
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
1
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie DIN 41612
  • Identifiering Typ D
  • Element Honkontakdon
  • Kontaktbeskrivning Rak
Version
  • Förbindningsmetod Virningsförbindning
  • Förbindningstyp PCB till kabel
  • Antal kontakter 32
  • Kontaktkonfiguration Rader a och c, positioner 2, 4, ... , 30, 32
  • Förbindningslängd 20 mm
  • Kodning
    Hålkodning
    Kodning med kontaktförluster
  • Kretskortsfixering Med fästfläns
Tekniska egenskaper
  • Kontaktrader 2
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 5,08 mm
  • Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 5,08 mm
  • Märkström ‌ 6 A
  • Märkström Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
  • Fritt avstånd ≥ 3 mm
  • Krypavstånd ≥ 3 mm
  • Isoleringsmotstånd >1012 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 15 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Isättningskraft ≤ 40 N
  • Urtagningskraft ≤ 40 N
  • Prestandanivå
    1
    enligt IEC 60603-2
  • Matningscykler ≥ 500
  • Testspänning Ur.m.s.
    1,55 kV (kontakt-kontakt)
    1,55 kV (kontakt-jord)
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Termoplast, glasfiberfylld
  • Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter)
    Ädelmetall över Ni Kopplingssida
    Ni Förbindningssida
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Järnvägsklassificering F4/I3 enl. NFF 16-101/102
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 20
  • Nettovikt 19,02 g
  • Ursprungsland Tjeckien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140008427
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较