Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
11
Tools
1
Part number: 09 04 332 6921
DIN-Power D032MS-3,0C1-2-clip
DIN-Power D032MS-3,0C1-2-clip

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hankonnektor
Bølgelodningsterminering
Nominel strøm: ‌6 A
Kontakter: 32
Vinklet
Kobberlegering
Ædelmetal over Ni Koblingsside, Sn over Ni Termineringsside
Ydeevneniveau: 2, i henhold til IEC 60603-2
Kodning: Hulkodning, Kodning med tab af kontakter
Fastgørelse af PCB: Med fastgørelsesflange, Med snap-in-clips
Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt
RAL 7032 (kiselgrå)
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 09 04 332 6921
DIN-Power D032MS-3,0C1-2-clip
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
11
Tools
1
Product Details
标识
  • 类别 Konnektorer
  • 系列 DIN 41612
  • 标识 Type D
  • 原件 Hankonnektor
  • 插针端子介绍 Vinklet
版本
  • 接线方式 Bølgelodningsterminering
  • 连接方式
    Bundkort til datterkort
    Udvidelseskort
    PCB til kabel
  • 针数 32
  • 插针布局 Række a og c, position 2, 4, ... , 30, 32
  • 编码
    Hulkodning
    Kodning med tab af kontakter
  • PCB 固定
    Med fastgørelsesflange
    Med snap-in-clips
技术参数
  • 插针排 2
  • 针间距(接线端) 5,08 mm
  • 针间距(插拔端) 5,08 mm
  • 额定电流 ‌ 6 A
  • 额定电流 Nominel strøm målt ved 20° C, se reduktionskurven for yderligere oplysninger
  • 放电距离 ≥ 3 mm
  • 爬电距离 ≥ 3 mm
  • 绝缘阻抗 >1012 Ω
  • 接触电阻 ≤ 15 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 40 N
  • 拔出力 ≤ 40 N
  • 性能等级
    2
    i henhold til IEC 60603-2
  • 插拔次数 ≥ 400
  • 测试电压U r.m.s. 1,55 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ‌1,6 mm ±0,2 ‌
  • Hot plugging No
材料特性
  • 材料(插芯) Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt
  • 颜色(插芯) RAL 7032 (kiselgrå)
  • 材料(插针) Kobberlegering
  • 表面(插针)
    Ædelmetal over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV 状态 overensstemmende
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Ikke indeholdt
  • REACH 附件 XIV 物质 Ikke indeholdt
  • REACH SVHC 物质 Ikke indeholdt
  • 加州 65 号提案物质 Ja
  • 加州 65 号提案物质
    Bly
    Nikkel
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 铁路分类 F4/I3 i henhold til NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 20
  • 净重 10,16 g
  • 原产国 Rumænien
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140008663
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare