11
Tools
3
饰品
3
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
09 05 248 6851
型号: 09 05 248 6851
POWER-E
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
压接终端, 绕接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 48
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 05 248 6851
POWER-E
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
11
Tools
3
饰品
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
DIN 41612
식별
Type E
요소
암형 커넥터
접점 설명
직선형
버전
터미네이션 방법
Press-in termination
Wrap termination
연결 유형
Motherboard to daughtercard
Mezzanine
컨택트핀 개수
48
접점 구성
Rows a, c and e, positions 2, 4, ... , 30, 32
터미네이션 길이
11.5 mm
코딩
Hole coding
Coding with loss of contacts
PCB 고정
With fixing flange
기술적 특성
접점 열
3
단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
5.08 mm
단자 중심간 거리 (체결 측면)
5.08 mm
정격 전류
6 A
정격 전류
Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
기중 거리
≥ 3 mm
연면 거리
≥ 3 mm
절연 저항
>10
12
Ω
접점 저항
≤ 15 mΩ
제한 온도
-40 ... +105 °C upper limiting temperature limited by the pcb
삽입 포스
≤ 75 N
철수 포스
≤ 75 N
성능 레벨
2
acc. to IEC 60603-2
체결 주기
≥ 400
테스트 전압 U
r.m.s.
1.55 kV
고립 그룹
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 두께
≥1.6 mm
Hot plugging
No
자재 특성
재료 (인서트)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
컬러 (인서트)
RAL 7032 (pebble grey)
재료 (접점)
Copper alloy
표면 (접점)
Noble metal over Ni Mating side
Ni Termination side
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
compliant
ELV 상태
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
Not contained
REACH ANNEX XIV 물질
Not contained
REACH SVHC 물질
Not contained
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
Nickel
철도 차량의 화재 방지
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정
R26
상세명세 및 승인
사양
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
철도 종류
F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
상업용 데이터
포장 규격
20
총 중량
22.53 g
원산지
루마니아
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140009196
eCl@ss
27,460,201.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
下载
Connectors DIN 41 612
下载
Selection Guide for Mezzanine Applications