配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
1
型号: 09 05 248 2832
Federleiste E 48pol. Einl鰐 2,9 AFS 1
Federleiste E 48pol. Einl鰐 2,9 AFS 1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌6 A
插针: 48
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式, 孔编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 05 248 2832
Federleiste E 48pol. Einl鰐 2,9 AFS 1
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
1
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri DIN 41612
  • Tanımlama Tip E
  • Eleman Dişi konnektör
  • Kontak açıklaması Düz
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Dalga lehimleme sonlandırması
  • Bağlantı türü
    Anakarttan ek karta
    Ara kat
  • Kontak sayısı 48
  • Kontak yapılandırması Sıra a, c ve e, konum 2, 4, ... , 30, 32
  • Sonlandırma uzunluğu 2,9 mm
  • Kodlama
    Kontak kaybı ile kodlama
    Delik kodlama
  • PCB sabitlemesi Sabitleme flanşlı
Teknik özellikler
  • Kontak sıraları 3
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 5,08 mm
  • Kontak aralığı (eşleşme tarafı) 5.08 mm
  • Nominal akım ‌ 6 A
  • Nominal akım 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • Açıklık mesafesi ≥ 3 mm
  • Creepage mesafesi ≥ 3 mm
  • Yalıtım direnci >1012 Ω
  • Kontak direnci ≤ 15 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 75 N
  • Geri çekilme kuvveti ≤ 75 N
  • Performans seviyesi
    1
    符合 IEC 60603-2 标准
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1.55 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Renk (parça) RAL 7032(卵石灰)
  • Malzeme (kontaklar) 铜合金
  • Yüzey (kontaklar)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS 符合
  • ELV durumu 符合
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri 不包含
  • California Önerme 65 madde
  • California Önerme 65 madde
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Demir yolu sınıflandırması F4/I3 按照NFF 16-101/102
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 20
  • Net ağırlık 16,46 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140009097
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415