配套产品
配套产品
Combinables
5
Tools
2
Accessories
1
型号: 09 05 148 7921
DIN-Power E048MS-3,0C1-3
DIN-Power E048MS-3,0C1-3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌6 A
插针: 48
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式, 侧编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 05 148 7921
DIN-Power E048MS-3,0C1-3
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Tools
2
Accessories
1
产品详情
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série DIN 41612
  • Identification Type E
  • Elément Connecteur mâle
  • Description du contact coudé
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement par soudage à la vague
  • Type de connexion
    主板到子插件板
    扩展卡
    PCB至电缆
  • Nombre de contacts 48
  • Configuration de contact a、c 和 e 排,位置 2、4……30、32
  • Codage
    孔编码
    不缺针的编码方式
    侧编码
  • Fixation pour circuit imprimé 带固定法兰
Données techniques
  • Rangées de contacts 3
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 5.08 mm
  • Ecart entre les contacts (côté accouplement) 5.08 mm
  • Intensité nominale ‌ 6 A
  • Intensité nominale 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • Distance d'isolement ≥ 3 mm
  • Ligne de fuite ≥ 3 mm
  • Résistance d'isolement >1012 Ω
  • Résistance de contact ≤ 15 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Force d'insertion ≤ 75 N
  • Force d'arrachement ≤ 75 N
  • Classe de performance
    3
    符合 IEC 60603-2 标准
  • Cycles de connexion ≥ 50
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1.55 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Couleur (d'insert) RAL 7032(卵石灰)
  • Matériau (contacts) 铜合金
  • Surface (contacts)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • État ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII 不包含
  • Substances REACH ANNEXE XIV 不包含
  • Substances REACH SVHC 不包含
  • Proposition Californie 65 substances
  • Proposition Californie 65 substances
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classification chemins de fer F4/I3 按照NFF 16-101/102
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 20
  • Poids net 15,26 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140009028
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较