매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 09 06 002 9921
DIN-Power F-shroud for SH D20 3,2
DIN-Power F-shroud for SH D20 3,2

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
핀 덮개
타입 F "로우 프로파일" (압입 핀 적용) 지원, 잠금 레버 미적용
열가소성 수지
RAL 7032 (페블 그레이)
Notes
비교하다
무료 샘플
품번들: 09 06 002 9921
DIN-Power F-shroud for SH D20 3,2
Notes
비교하다
무료 샘플
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 제품 시리즈 DIN 41612
  • 액세서리 유형 핀 덮개
  • 액세서리 설명
    타입 F "로우 프로파일" (압입 핀 적용) 지원
    잠금 레버 미적용
버전
  • 터미네이션 길이 13 mm
  • 고정 나사 고정
기술적 특성
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 두께 ‌3.2 mm +0.8 ‌
자재 특성
  • 재료 (액세서리) 열가소성 수지
  • 색상 (액세서리) RAL 7032 (페블 그레이)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상세명세 및 승인
  • 철도 종류 F1/I2 NFF 16-101/102 규격에 따라
상업용 데이터
  • 포장 규격 20
  • 총 중량 7.32 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140010796
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다