6
饰品
1
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs pour circuit imprimé
...
Connecteurs carte à carte
Raccordement en mezzanine
09 06 232 2848
型号: 09 06 232 2848
Federleiste F 32pol. Einl鰐 3,7 AFS 1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 32
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式, 带护罩编号
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
型号: 09 06 232 2848
Federleiste F 32pol. Einl鰐 3,7 AFS 1
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
DIN 41612
Identification
Type F
Elément
Connecteur femelle
Description du contact
Droit
Version
Méthode de raccordement
Raccordement par soudage à la vague
Type de connexion
Carte mère à carte fille
Mezzanine
Carte de circuit imprimé sur câble
Nombre de contacts
32
Configuration de contact
Rangées z et b, positions 2, 4, ... , 30, 32
Longueur du raccordement
3,7 mm
Codage
Codage des trous
Codage avec perte de contacts
Codage par l'isolant
Fixation pour circuit imprimé
Avec bride de fixation
Données techniques
Rangées de contacts
3
Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
5,08 mm
Ecart entre les contacts (côté accouplement)
3,81 mm
5,08 mm
Intensité nominale
 6 A
Intensité nominale
Intensité nominale mesurée à une température de 20 °C, consultez la courbe de charge pour plus de détails.
Distance d'isolement
≥ 1,6 mm
Ligne de fuite
≥ 3 mm
Résistance d'isolement
>10
12
Ω
Résistance de contact
≤ 15 mΩ
Limite de température
-55 ... +125 °C
Force d'insertion
≤ 50 N
Force d'arrachement
≤ 50 N
Classe de performance
1
selon IEC 60603-2
Cycles de connexion
≥ 500
Tension d’essai U
r.m.s.
1,55 kV (contact-contact)
Groupe d'isolation
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Non
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
Couleur (d'insert)
RAL 7032 (gris silex)
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Surface (contacts)
Métal noble sur Ni Côté accouplement
Sn sur Ni Côté raccordement
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R26
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classification chemins de fer
F4/I3 selon to NFF 16-101/102
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
20
Poids net
24,54 g
Pays d'origine
Roumanie
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140013179
eCl@ss
27460201 Connecteur pour circuit imprimé
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
IGES
STEP
WRL
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found