PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
09 06 248 7835
型号: 09 06 248 7835
Federleiste F 48pol. Einl鰐 4,5 AFS 3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 48
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式, 带护罩编号
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 248 7835
Federleiste F 48pol. Einl鰐 4,5 AFS 3
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
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
DIN 41612
Identifiering
Typ F
Element
Honkontakdon
Kontaktbeskrivning
Rak
Version
Förbindningsmetod
Våglödningsförbindning
Förbindningstyp
Moderkort till dotterkort
Mezzanin
PCB till kabel
Antal kontakter
48
Kontaktkonfiguration
Rader z, d och b, positioner 2, 4, ... , 30, 32
Förbindningslängd
4,5 mm
Kodning
Hålkodning
Kodning med kontaktförluster
Höljeskodning
Kretskortsfixering
Med fästfläns
Tekniska egenskaper
Kontaktrader
3
Kontaktdelning (förbindningssida)
5,08 mm
Kontaktdelning (hopkopplade sidan)
3,81 mm
5,08 mm
Märkström
6 A
Märkström
Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
Fritt avstånd
≥ 1,6 mm
Krypavstånd
≥ 3 mm
Isoleringsmotstånd
>10
12
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 15 mΩ
Begränsande temperatur
-55 ... +125 °C
Isättningskraft
≤ 75 N
Urtagningskraft
≤ 75 N
Prestandanivå
3
enligt IEC 60603-2
Matningscykler
≥ 50
Testspänning U
r.m.s.
1,55 kV (kontakt-kontakt)
Isoleringsgrupp
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
No
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
Termoplast, glasfiberfylld
Färg (kontaktinsats)
RAL 7032 (stengrå)
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Ädelmetall över Ni Kopplingssida
Sn över Ni Förbindningssida
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
R26
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Järnvägsklassificering
F4/I3 enl. NFF 16-101/102
Kommersiella data
Förpackningsmått
20
Nettovikt
27,68 g
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140014015
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found