15
Tools
2
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
扩展卡连接
09 06 148 6921
型号: 09 06 148 6921
DIN-Power F048MS-3,0C1-2-V1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 48
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式, D20编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 148 6921
DIN-Power F048MS-3,0C1-2-V1
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
15
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
DIN 41612
Identifiering
Typ F
Element
Hankontaktdon
Kontaktbeskrivning
Vinklad
Version
Förbindningsmetod
Våglödningsförbindning
Förbindningstyp
主板到子插件板
扩展卡
PCB至电缆
Antal kontakter
48
Kontaktkonfiguration
z、d 和 b 排,位置 2、4……30、32
Ledande kontakt på position
z32
Kodning
Hålkodning
Höljeskodning
Kodning med kontaktförluster
D20 kodning
Kretskortsfixering
带固定法兰
Tekniska egenskaper
Kontaktrader
3
Kontaktdelning (förbindningssida)
2.54 mm
5.08 mm
Kontaktdelning (hopkopplade sidan)
3.81 mm
5.08 mm
Märkström
6 A
Märkström
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
Fritt avstånd
≥ 1.6 mm
Krypavstånd
≥ 3 mm
Isoleringsmotstånd
>10
12
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 15 mΩ
Begränsande temperatur
-55 ... +125 °C
Isättningskraft
≤ 75 N
Urtagningskraft
≤ 75 N
Prestandanivå
2
符合 IEC 60603-2 标准
Matningscykler
≥ 400
Testspänning U
r.m.s.
1.55 kV (接头-接头)
Isoleringsgrupp
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
无
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Färg (kontaktinsats)
RAL 7032(卵石灰)
Material (kontakter)
铜合金
Yta (kontakter)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
不包含
REACH SVHC ämnen
不包含
California Proposition 65 ämnen
有
California Proposition 65 ämnen
铅
镍
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
R26
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Järnvägsklassificering
F4/I3 按照NFF 16-101/102
Kommersiella data
Förpackningsmått
20
Nettovikt
22,74 g
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140012516
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
下载
Connectors DIN 41 612