Contacts
20
Combinables
2
Tools
2
饰品
2
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
09 06 264 3201
型号: 09 06 264 3201
DIN-Power G064FC-B
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
压接针
插针: 64
铜合金
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 264 3201
DIN-Power G064FC-B
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
20
Combinables
2
Tools
2
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
DIN 41612
Tanımlama
Tip G
low-profile
Eleman
Dişi konnektör
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Krimp sonlandırma
Bağlantı türü
PCB'den kabloya
Kontak sayısı
64
Kodlama
Delik kodlama
Kontak kaybı ile kodlama
PCB sabitlemesi
Sabitleme flanşlı
Ayrıntılar
Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.
Teknik özellikler
Kontak sıraları
4
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
5,08 mm
Kontak aralığı (eşleşme tarafı)
5,08 mm
Nominal akım
20 °C'de ölçülen nominal akım, ayrıntılar için değer kaybı eğrisine bakın
Açıklık mesafesi
≥ 1,6 mm
Creepage mesafesi
≥ 3 mm
Yalıtım direnci
>10
12
Ω
Sıcaklık sınırlaması
-55 ... +125 °C
Yerleştirme kuvveti
≤ 100 N
Geri çekilme kuvveti
≤ 100 N
Test gerilimi U
r.m.s.
1,55 kV (kontak-kontak)
2,5 kV (kontak-toprak)
Yalıtım grubu
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Hayır
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu
Renk (parça)
RAL 7032 (çakıl grisi)
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R26
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 60603-2
Demir yolu sınıflandırması
F4/I3 NFF 16-101/102 uyarınca
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
75
Net ağırlık
28,155 g
Menşei ülkesi
Çekya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140014046
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found