配套产品
配套产品
Combinables
11
Tools
4
饰品
2
型号: 09 06 215 2854 222
DIN-Power H015FP3,6C1-1-NFF
DIN-Power H015FP3,6C1-1-NFF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: ‌15 A
插针: 15
直式
铜合金
Ag 界面端, Ni 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 带护罩编号, D20编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7035 (浅灰色)
注释
比较
型号: 09 06 215 2854 222
DIN-Power H015FP3,6C1-1-NFF
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
11
Tools
4
饰品
2
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 DIN 41612
  • 标识 H15型
  • 原件 母连接器
  • 插针端子介绍 直式
版本
  • 接线方式 压接终端
  • 连接方式
    主板到子插件板
    堆栈
    PCB至电缆
  • 针数 15
  • 插针布局 d 排,位置 6、10……26、30 和 z 排,位置4、8……28、32
  • 连接长度 3.6 mm
  • 编码
    带护罩编号
    D20编码
  • PCB 固定 带固定法兰
技术参数
  • 针间距(接线端)
    5.08 mm
    10.16 mm
  • 针间距(插拔端)
    6.5 mm
    10.16 mm
  • 额定电流 ‌ 15 A
  • 额定电流 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • 放电距离 ≥ 4.5 mm
  • 爬电距离 ≥ 8 mm
  • 绝缘阻抗 >1011 Ω
  • 接触电阻 ≤ 8 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +105 °C 上限温度由印刷电路板限定
  • 插入力 ≤ 90 N
  • 拔出力 ≤ 90 N
  • 性能等级
    1
    符合 IEC 60603-2 标准
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s. 3.1 kV
  • 绝缘组 II (400 ≤ CTI < 600)
  • PCB 厚度 ≥1.6 mm
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插芯) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • 颜色(插芯) RAL 7035 (浅灰色)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    Ag 界面端
    Ni 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-2
  • 铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 20
  • 净重 15.5 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140012806
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415