配套产品
配套产品
Combinables
11
型号: 09 06 215 2892
DIN-Power H015FS-3C1-1
DIN-Power H015FS-3C1-1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌15 A
插针: 15
直式
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 带护罩编号, D20编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 215 2892
DIN-Power H015FS-3C1-1
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
11
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri DIN 41612
  • Tanımlama Tip H15
  • Eleman Dişi konnektör
  • Kontak açıklaması Düz
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Dalga lehimleme sonlandırması
  • Bağlantı türü
    Anakarttan ek karta
    Ara kat
    PCB'den kabloya
  • Kontak sayısı 15
  • Kontak yapılandırması Sıra d, konum 6, 10, ... , 26, 30 ve satır z, konum 4, 8, ... , 28, 32
  • Sonlandırma uzunluğu 4 mm
  • Kodlama
    Kaplama kodlaması
    D20 kodlaması
  • PCB sabitlemesi Sabitleme flanşlı
Teknik özellikler
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 10,16 mm
  • Kontak aralığı (eşleşme tarafı)
    6,5 mm
    10,16 mm
  • Nominal akım ‌ 15 A
  • Nominal akım 20 °C'de ölçülen nominal akım, ayrıntılar için değer kaybı eğrisine bakın
  • Açıklık mesafesi ≥ 4,5 mm
  • Creepage mesafesi ≥ 8 mm
  • Yalıtım direnci >1012 Ω
  • Kontak direnci ≤ 8 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 90 N
  • Geri çekilme kuvveti ≤ 90 N
  • Performans seviyesi
    1
    IEC 60603-2 uyarınca
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • Test gerilimi Ur.m.s. 3,1 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Hayır
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu
  • Renk (parça) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar)
    Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı
    Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Nikel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Demir yolu sınıflandırması F4/I3 NFF 16-101/102 uyarınca
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 20
  • Net ağırlık 14,68 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140012875
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较