配套产品
配套产品
Combinables
17
Tools
1
型号: 09 06 115 2911 222
CONECTOR DIN POWER H015MS-3,2C1-1
CONECTOR DIN POWER H015MS-3,2C1-1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌15 A
插针: 15
弯式
铜合金
镍表面镀银 界面端, 镍底,镀银再镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 带护罩编号, D20编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7035 (浅灰色)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
型号: 09 06 115 2911 222
CONECTOR DIN POWER H015MS-3,2C1-1
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
17
Tools
1
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria DIN 41612
  • Identificare Type H15
  • Element Male connector
  • Descrierea contactului Angled
Versiune
  • Metoda de terminaţie Wave soldering termination
  • Tip conexiune
    Motherboard to daughtercard
    PCB to cable
  • Număr de contacte 15
  • Configuraţie contact Row d, positions 6, 10, ... , 26, 30 and row z, positions 4, 8, ... , 28, 32
  • Codificare
    Shroud coding
    D20 coding
  • Fixare PCB With fixing flange
Caracteristici tehnice
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 5.08 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare)
    6.5 mm
    10.16 mm
  • Curent nominal ‌ 15 A
  • Curent nominal Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Distanţă în aer ≥ 4.5 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 8 mm
  • Rezistenţă izolaţie >1011 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 8 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 90 N
  • Forţă de extragere ≤ 90 N
  • Nivel de performanţă
    1
    acc. to IEC 60603-2
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Tensiune de test Ur.m.s. 3.1 kV
  • Grup izolaţie II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging No
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Culoare (inserţie) RAL 7035 (light grey)
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte)
    Ag over Ni Mating side
    Sn over Ag over Ni Termination side
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60603-2
  • Clasificare feroviară F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 20
  • Masă netă 31.36 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140011458
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 04
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较