登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industriële connectoren/Han
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
17
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
PCB-connectoren
Printplaat-naar-printplaat connectoren
...
Via kabelverbinding
Printplaatconnectoren
09 06 015 2914
型号: 09 06 015 2914
DIN-Power H15MS-3,0C1-1-V1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 15 A
插针: 15
直式
铜合金
镍表面镀银 界面端, 镍表面镀银 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 015 2914
DIN-Power H15MS-3,0C1-1-V1
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
DIN 41612
Identificatie
Type H15
Element
Mannelijke connector
Beschrijving van het contact
Recht
Versie
Aansluitmethode
aansluiting met golfsoldering
Verbindingstype
Mezzanine
PCB naar kabel
Aantal contacten
15
Contactconfiguratie
Rij d, posities 6, 10, ... , 26, 30 en rij z, posities 4, 8, ... , 28, 32
Leidend contact op positie
z32
PCB-bevestiging
Met bevestigingsflens
Technische eigenschappen
Contactpitch (aansluitzijde)
5,08 mm
Contactpitch (aansluitzijde)
6,5 mm
10,16 mm
Nominale stroom
15 A
Nominale stroom
Nominale stroom gemeten bij 20 °C, zie verminderingscurve voor details
Tussenruimteafstand
≥ 4,5 mm
Kruipweg
≥ 8 mm
Isolatieweerstand
>10
12
Ω
Contactweerstand
≤ 8 mΩ
Beperkt de temperatuur
-55 ... +125 °C
Insteekkracht
≤ 90 N
Uittrekkracht
≤ 90 N
Prestatieniveau
1
vlgs. IEC 60603-2
steekcycli
≥ 500
Testspanning U
r.m.s.
3,1 kV
Isolatiegroep
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Nee
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
Kleur (insteekstuk)
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Ag over Ni Contact zijde
Ag over Ni aansluitzijde
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Spoorwegclassificatie
F1/I2 vlgs. NFF 16-101/102
Commerciële data
Verpakkingsmaat
20
Nettogewicht
23,7 g
Land van herkomst
Tsjechië
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140010857
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 04
下载
Connectors DIN 41 612