配套产品
配套产品
Combinables
17
型号: 09 06 015 2913
DIN-Power H15MS-3,0C1-1
DIN-Power H15MS-3,0C1-1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌15 A
插针: 15
直式
铜合金
镍表面镀银 界面端, 镍表面镀银 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 015 2913
DIN-Power H15MS-3,0C1-1
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
17
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier DIN 41612
  • Identifikation Type H15
  • Element Hankonnektor
  • Beskrivelse af kontakten Lige
Version
  • Termineringsmetode Bølgelodningsterminering
  • Tilslutningstype
    Mezzanin
    PCB til kabel
  • Antal kontakter 15
  • Kontaktkonfiguration Række d, position 6, 10, ... , 26, 30 og række z, position 4, 8, ... , 28, 32
  • Fastgørelse af PCB Med fastgørelsesflange
Tekniske egenskaber
  • Kontaktafstand (termineringsside) 5,08 mm
  • Kontaktafstand (koblingsside)
    6,5 mm
    10,16 mm
  • Nominel strøm ‌ 15 A
  • Nominel strøm Nominel strøm målt ved 20° C, se reduktionskurven for yderligere oplysninger
  • Frigangsafstand ≥ 4,5 mm
  • Krybeafstand ≥ 8 mm
  • Isolationsmodstand >1012 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 8 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 90 N
  • Tilbagetrækningskraft ≤ 90 N
  • Ydeevneniveau
    1
    i henhold til IEC 60603-2
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Testspænding Ur.m.s. 3,1 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt
  • Farve (indsats) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter)
    Ag over Ni Koblingsside
    Ag over Ni Termineringsside
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Jernbaneklassifikation F1/I2 i henhold til NFF 16-101/102
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 20
  • Nettovægt 25,46 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140010840
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415