登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
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
Cihaz Bağlantısı
PCB konnektörleri
...
Kart-kart konnektörleri
Anakarttan ek karta bağlantı
09 06 203 2911
型号: 09 06 203 2911
DIN-Power H3003FS-3,0C1-1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 15 A
插针: 3
弯式
铜合金
镀银 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 203 2911
DIN-Power H3003FS-3,0C1-1
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
Identificación
Categoría
Connectors
Serie
DIN 41612
Identificación
Type H3
Elemento
Male connector
Descripción del contacto
Angled
Versión
Método de terminación
Wave soldering termination
Tipo de conexión
Motherboard to daughtercard
Número de contactos
3
Contacto de guía en posición
2
Fijación de placas de circuitos impresos
With fixing flange
Características técnicas
Filas de contacto
1
Distancia entre contactos (lado de terminación)
5.08 mm
Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
5.08 mm
Corriente nominal
15 A
Corriente nominal
Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
Distancia de separación
≥ 4 mm
Distancia de deslizamiento
≥ 3.7 mm
Resistencia de aislamiento
>10
12
Ω
Resistencia de contacto
≤ 8 mΩ
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C
Fuerza de inserción
≤ 20 N
Fuerza de extracción
≤ 20 N
Nivel de desempeño
1
acc. to IEC 60603-2
Ciclos de conexión
≥ 500
Voltaje de prueba U
r.m.s.
2.5 kV
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
No
Propiedades del material
Material (inserto)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Color (inserto)
RAL 7032 (pebble grey)
Material (contactos)
Copper alloy
Superficie (contactos)
Silver plated Mating side
Sn over Ni Termination side
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
compliant
Estado ELV
compliant
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
Not contained
Sustancias REACH ANNEX XIV
Not contained
Sustancias REACH SVHC
Not contained
Sustancias de la Proposición California 65
Yes
Sustancias de la Proposición California 65
Lead
Nickel
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R26
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60603-2 (complementary)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Clasificación para el sector ferroviario
F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
50
Peso neto
4.2 g
País de origen
Romania
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140012707
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 04
下载
Connectors DIN 41 612