PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
09 06 131 6924
型号: 09 06 131 6924
DIN-Power MH24+7MS-1C1-2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6, 15
插针: 31
弯式
铜合金
贵金属 插配端,信号针, 镀银 插配端,电源针, 镍表面镀锡 连接端,信号针, 镍表面镀锡 连接端,电源针
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式, D20编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 131 6924
DIN-Power MH24+7MS-1C1-2
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
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
DIN 41612
Identifikace
Typ MH 24+7
Prvek
Male konektor
Popis kontaktu
Úhlové provedení
Verze
Způsob připojení
Připojování vlnovým pájením
Typ připojení
Základní deska na dceřinou kartu
PCB deska–kabel
Počet kontaktů
31
Počet signálních kontaktů
24
Počet výkonových kontaktů
7
Konfigurace kontaktů
Řady z, d + b, pozice 2, 4, ... , 14, 16, řada z, pozice 20, 24, 28, 32 a řada d, pozice 22, 26, 30
Předsunutý kontakt na pozici
z2
z32
Kódování
Kódovací otvor
Kódování rámečku
Kódování beze ztráty kontaktu
Kódování D20
Upevnění PCB
S upevňovací přírubou
Technické vlastnosti
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
2.54 mm
5.08 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně)
3.81 mm
5.08 mm
Jmenovitý proud
6 A
15 A
Jmenovitý proud
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
Jmenovitý proud (signál)
6 A
Jmenovitý proud (napájení)
15 A
Vzdušná vzdálenost
≥ 1.6 mm
≥ 4.5 mm
Délka povrchových cest
≥ 3 mm
≥ 8 mm
Izolační odpor
>10
12
Ω
Vnitřní odpor
≤ 15 mΩ
Mezní teplota
-55 ... +125 °C
Připojovací síla
≤ 85 N
Odpojovací síla
≤ 85 N
Úroveň vlastností
2
符合 IEC 60603-2 标准
Spojovací cykly
≥ 400
Zkušební napětí U
r.m.s.
1.55 kV (接头-接头)
1.55 kV (接点-地)
3.1 kV (接头-接头)
3.1 kV (接点-地)
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
无
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Barva (vložka)
RAL 7032(卵石灰)
Materiál (kontakty)
铜合金
Povrch (kontaktů)
贵金属 插配端,信号针
镀银 插配端,电源针
镍表面镀锡 连接端,信号针
镍表面镀锡 连接端,电源针
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV status
符合
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
不包含
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
不包含
Látky SVHC podle nařízení REACH
不包含
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
有
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
铅
镍
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R26
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60603-2 (标准化配件)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Drážní klasifikace
F4/I3 按照NFF 16-101/102
Obchodní údaje
Velikost balení
20
Hmotnost netto
27,73 g
Země původu
Česko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140011779
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 04
下载
Connectors DIN 41 612