配套产品
配套产品
Combinables
3
型号: 09 06 031 6921
DIN-Power MH24+7MT-3,0C1-2
DIN-Power MH24+7MT-3,0C1-2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
Faston接线方式, 波峰焊接接线方式
额定电流: 6, 15
插针: 31
铜合金
贵金属 插配端,信号针, 镀银 插配端,电源针, 镍表面镀锡 连接端,信号针, 镍表面镀锡 连接端,电源针
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 031 6921
DIN-Power MH24+7MT-3,0C1-2
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria DIN 41612
  • Identificare Type MH 24+7
  • Element Male connector
Versiune
  • Metoda de terminaţie
    Faston termination
    Wave soldering termination
  • Tip conexiune
    Motherboard to daughtercard
    PCB to cable
    Cable to cable
  • Număr de contacte 31
  • Număr contacte de semnal 24
  • Număr contacte de putere 7
  • Configuraţie contact Rows z, d and b, positions 2, 4, ... , 14, 16 and row z, positions 20, 24, 28, 32 and row d, positions 22, 26, 30
  • Contact de ghidare pe poziţie z32
  • Codificare
    Hole coding
    Shroud coding
    Coding with loss of contacts
  • Fixare PCB With fixing flange
Caracteristici tehnice
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare)
    3.81 mm
    5.08 mm
  • Curent nominal
    ‌ 6 A
    ‌ 15 A
  • Curent nominal 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • Curent nominal (semnal) 6 A
  • Curent nominal (putere) 15 A
  • Distanţă în aer
    ≥ 1.6 mm
    ≥ 4.5 mm
  • Distanţa în izolator
    ≥ 3 mm
    ≥ 8 mm
  • Rezistenţă izolaţie >1012 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 15 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 85 N
  • Forţă de extragere ≤ 85 N
  • Nivel de performanţă
    2
    符合 IEC 60603-2 标准
  • Cicluri de cuplare ≥ 400
  • Tensiune de test Ur.m.s.
    1.55 kV (接头-接头)
    1.55 kV (接点-地)
    3.1 kV (接头-接头)
    3.1 kV (接点-地)
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Culoare (inserţie) RAL 7032(卵石灰)
  • Material (contacte) 铜合金
  • Suprafaţă (contacte)
    贵金属 插配端,信号针
    镀银 插配端,电源针
    镍表面镀锡 连接端,信号针
    镍表面镀锡 连接端,电源针
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • stare ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC 不包含
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60603-2 (标准化配件)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificare feroviară F4/I3 按照NFF 16-101/102
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 20
  • Masă netă 21.7 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140010949
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 04
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较