配套产品
配套产品
Tools
1
型号: 09 06 000 9950 231
DIN-Power code pin (1000)
DIN-Power code pin (1000)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
编码针
用于D、E、F型和接口连接器I
金属
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 06 000 9950 231
DIN-Power code pin (1000)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
产品详情
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier DIN 41612
  • Type af tilbehør Kodningsstift
  • Beskrivelse af tilbehøret til type D, E, F og grænsefladekonnektorer I
Tekniske egenskaber
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeegenskaber
  • Materiale (tilbehør) Metal
  • Farve (tilbehør) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Specifikationer og godkendelser
  • Jernbaneklassifikation F4/I3 i henhold til NFF 16-101/102
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1.000
  • Nettovægt 0,07 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140215429
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421